Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G9SE-201 DC24 |
G9SE-221-T05 DC24 |
G9SE-221-T30 DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact | Retardement du déclenchement (s) | Adapté à la surveillance de vannes | Adapté à la surveillance de capteurs tactiles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.70 € | 1 | 3 jours | 17,5 | Autre | 0 | - | oui | non | ||
299.70 € | 1 | 3 jours | 22,5 | Raccordement par borne à ressort | 2 | 0 - 5 | non | oui | ||
299.70 € | 1 | 3 jours | 22,5 | Raccordement par borne à ressort | 2 | 0 - 30 | non | oui |
Loading...
Application | Relais de sécurité | Tension nominale de bobine (CC)(V) | 24 | Dimensions, hauteur(mm) | 133 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 111,6 | Type de tension d'actionnement | DC | Avec pinces amovibles | non |
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 20,4 - 26,4 | SIL conformément à IEC 61508 | 3 | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 4 |
Modèle | Appareil de base | Évaluation des entrées | À un et deux canaux | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur | 1 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur | 0 | Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact | 2 |
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 | 0 | Adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques | oui | Adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques | oui |
Avec fonction muting | non | Avec boucle de retour | oui | Avec entrée de démarrage | oui |
Adapté à la surveillance de commutateurs de proximité | oui | Avec homologation selon UL | oui | Adapté à la surveillance de commutateurs de position | oui |
Adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence | oui | Montage possible sur barres profilées | oui | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact | 0 |
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur | 0 | Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
Retardement du déclenchement(s)
Adapté à la surveillance de vannes
Adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles