Prise de borne de montée [P2RF-□-ESS]

Prise de borne de montée [P2RF-□-ESS]
Nouvelle prise de relais G2RS!
• Double câblage disponible sur toutes les bornes
• 0,5 à 2,5mm2 (AWG 20 à 14) fil solide ou standard
• Levier de déverrouillage permettant un remplacement facile
• Protection contre les doigts: IP20
• Certification UL/CSA/TUV/Lloyd.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P2RF-05-ESS
P2RF-08-ESS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches de prise

8.42 €

10 3 jours 5

10.77 €

10 3 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Profilé chapeau 35 mm Dimension verticale(mm) 77,6 Largeur de la dimension(mm) 15,6
Dimension de profondeur(mm) 61 Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Extension fonctionnelle possible non
Avec pinces amovibles non

Assistance technique