Relais statique E/S mince [G3RV-SR]

Relais statique E/S mince [G3RV-SR]
Relais à semi-conducteurs d'E/S minces, de taille standard universelle et à profil bas, d'une largeur de 6,2 mm.
• Profil environ 25% plus bas que les produits conventionnels, contribuant à une miniaturisation accrue du panneau de commande.
• Relais statique (SSR) optimisé, mince, à haute fréquence et à grande vitesse d'ouverture et de fermeture.
• Réalisé sous une forme mince avec une capacité de commutation allant jusqu'à 3 A (CC) et 2 A (CA).
• L'utilisation d'un MOSFET pour l'élément de sortie de la charge CC permet d'ouvrir et de fermer une charge de 100 μA à 3 A.
• Vérifiez l'état de fonctionnement en un coup d'œil sur le voyant d'affichage de fonctionnement LED.
• Le SSR (relais à semi-conducteurs) d’E/S monté utilise des bornes plug-in qui sont difficiles à plier lors du remplacement.
• Le relais G2RV-SR, de forme similaire au relais G3RV-SR, est également disponible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3RV-SR500-A 24VAC/DC
G3RV-SR500-A 24VDC
G3RV-SR500-A 230VAC
G3RV-SR500-D 24VAC/DC
G3RV-SR500-D 24VDC
G3RV-SR700-A 24VAC/DC
G3RV-SR700-A 24VDC
G3RV-SR700-A 230VAC
G3RV-SR700-AL 24VAC/DC
G3RV-SR700-AL 24VDC
G3RV-SR700-D 24VAC/DC
G3RV-SR700-D 24VDC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction de passage par zéro Nombre de phases Type de tension d'actionnement Courant de fonctionnement nominal à CA-1
(A)
Tension de fonctionnement
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)

66.33 €

10 3 jours Disponible1AC2100 - 24024 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

67.38 €

10 3 jours Disponible5AC2100 - 240-19,2 - 26,4-

70.18 €

10 3 jours Disponible9AC2100 - 240230 - 230-184 - 253

68.13 €

10 3 jours -8DC35 - 2424 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

68.13 €

10 3 jours -3DC35 - 24-19,2 - 26,4-

63.77 €

10 3 jours Disponible12AC2100 - 24024 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

63.77 €

10 3 jours Disponible10AC2100 - 240-19,2 - 26,4-

67.38 €

10 3 jours Disponible7AC2100 - 240230 - 230-184 - 253

67.38 €

10 3 jours NA4AC2100 - 24024 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

67.38 €

10 3 jours NA6AC2100 - 240-19,2 - 26,4-

65.57 €

10 3 jours -2DC35 - 2424 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

65.57 €

10 3 jours -11DC35 - 24-19,2 - 26,4-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Adapté à un montage sur rail non

Assistance technique