Module Logique, Modules d’UC [Modules ZEN V2]

Module Logique, Modules d’UC [Modules ZEN V2]
Des applications encore plus nombreuses avec des fonctionnalités améliorées et une précision accrue
• Davantage de fonctionnalités dans un boîtier compact (70 mm de large × 90 mm de haut).
• Programmation facile grâce à l’affichage LCD et les touches de fonction en face avant. (Voir remarque 1.)
• Le Zen remplace un ensemble de relais, de temporisateurs et de compteurs.
• Extensions possibles grâce aux modules d’E/S d’extension, autorisant jusqu’à 44 points d’E/S. (Voir remarque 2.)
• Gamme ZEN enrichie par de nouvelles Uc économiques et des Ucs comprenant un port de communication RS485.
• Horloges hebdomadaires améliorées (voir remarque 1)
Précision améliorée avec une déviation mensuelle de ±15 s max.
Un fonctionnement programmé sur plusieurs jours et un fonctionnement par sortie à impulsion ont été ajoutés.
• Choix entre deux options d’alimentation: 100 à 240 V c.a. ou 12 à 24 V c.c.
Remarque:
1. Non pris en charge sur les modèles ZEN-□C2□□-□-V2.
2. Si vous utilisez des UC comprenant 20 points d’E/S.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZEN-10C4AR-A-V2
ZEN-10C4DR-D-V2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension d'alimentation Tension d'alimentation CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)

549.38 €

1 3 jours AC85 - 26485 - 264-

549.38 €

1 3 jours DC--10,8 - 28,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Relais de programme Montage Montage mural/direct Indice de protection IP20
Profondeur(mm) 56 Hauteur(mm) 90 Largeur(mm) 70
SIL conformément à IEC 61508 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Assistance technique