Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K8DT-AS1CA |
K8DT-AS1CD |
K8DT-AS1TA |
K8DT-AS1TD |
K8DT-AS2CA |
K8DT-AS2CD |
K8DT-AS2TA |
K8DT-AS2TD |
K8DT-AS3CA |
K8DT-AS3CD |
K8DT-AS3TA |
K8DT-AS3TD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension d'actionnement | Avec pinces amovibles | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Plage de mesure du courant (A) | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Évolutif | Maître IO-Link | Supporte le protocole KNX | Appareil de base | Standard radio GSM | Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Protocole pris en charge pour SUCONET | Protocole pris en charge pour INTERBUS | Standard radio UMTS | Standard radio Bluetooth | Protocole pris en charge pour Data-Highway | Avec minuterie | Supporte le protocole DeviceNet | Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Sortie avec relais | Avec affichage | Protocole pris en charge pour CAN | Avec interface optique | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Standard radio GPRS | Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Encastrement frontal possible | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Adapté aux fonctions de sécurité | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Protocole pris en charge pour TCP/IP | Supporte protocole Modbus | Matériel associé (Ex ib) | Protocole pris en charge pour SERCOS | Protocole pris en charge pour LON | Matériel associé (Ex ia) | Capacité de redondance | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Montage possible sur barres profilées | Standard radio WLAN 802.11 | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Protocole pris en charge pour ASI | Montage sur rack possible | Nombre d'interfaces matérielles Wireless | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | Nombre d'interfaces matérielles parallèles | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'interfaces matérielles USB | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | Nombre d'entrées numériques | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | Courant de commutation (A) | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | Nombre de sorties numériques | Nombre d'autres interfaces matérielles | Sous-intensité de courant triphasée possible | Surintensité de courant triphasée possible | Fenêtre monophasée possible | Contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant | Sous-intensité de courant monophasée possible | Fenêtre triphasée possible | Fonction fenêtre de courant continu | Transformateur de mesure de courant externe | Contient une fonction tension continue-surintensité de courant | Surintensité de courant monophasée possible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.70 € | 1 | 3 jours | AC | non | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,002 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | non | oui | non | non | oui | non | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,002 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | non | oui | non | oui | non | non | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC | non | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,002 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,002 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC | non | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,1 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,1 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC | non | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,1 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC/DC | non | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,1 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | non | oui | non | non | oui | non | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC | oui | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 10 - 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC/DC | oui | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 10 - 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC | oui | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 10 - 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non | non | oui | oui | oui | non | oui | non | oui | oui | ||
169.70 € | 1 | 3 jours | AC/DC | oui | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 10 - 200 | non | oui | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Application | Surveillance des courants c.a. ou c.c. | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort | Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) | 0,25 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 90 | Hauteur(mm) | 90 | Largeur(mm) | 17,5 |
Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) | 0,25 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) | 30 |
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) | 0,1 |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension d'actionnement
Avec pinces amovibles
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Plage de mesure du courant(A)
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Évolutif
Maître IO-Link
Supporte le protocole KNX
Appareil de base
Standard radio GSM
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour SUCONET
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Standard radio UMTS
Standard radio Bluetooth
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Avec minuterie
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Sortie avec relais
Avec affichage
Protocole pris en charge pour CAN
Avec interface optique
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Standard radio GPRS
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Adapté aux fonctions de sécurité
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Supporte protocole Modbus
Matériel associé (Ex ib)
Protocole pris en charge pour SERCOS
Protocole pris en charge pour LON
Matériel associé (Ex ia)
Capacité de redondance
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Montage possible sur barres profilées
Standard radio WLAN 802.11
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Montage sur rack possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Courant de commutation(A)
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Nombre de sorties numériques
Nombre d'autres interfaces matérielles
Sous-intensité de courant triphasée possible
Surintensité de courant triphasée possible
Fenêtre monophasée possible
Contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Sous-intensité de courant monophasée possible
Fenêtre triphasée possible
Fonction fenêtre de courant continu
Transformateur de mesure de courant externe
Contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Surintensité de courant monophasée possible
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles