Relais de contrôle de tension monophasé [K8AK-VS]

Relais de contrôle de tension monophasé [K8AK-VS]
Idéal pour la surveillance de la tension des installations et équipements industriels.
• Détection des surtensions ou sous-tensions.
• Un seul relais prend en charge la réinitialisation manuelle et la réinitialisation automatique.
• Un relais de sortie SPDT, 5 A à 250 Vc.a. (charge résistive)
• Le relais de sortie peut basculer entre un fonctionnement normalement ouvert et normalement fermé.
• Entrées de distribution de courant et de signal de contrôle de process (0 à 10 V) prises en charge.
• L'état de sortie peut être surveillé à l'aide du voyant lumineux.
• Fréquence d'entrée de 40 à 500 Hz prise en charge.
• Les entrées sont isolées du circuit d'alimentation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8AK-VS2 100-240VAC
K8AK-VS3 24VAC/DC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension d'actionnement Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Valeur de fonctionnement de la tension
(V)
Plage de mesure de la tension 1
(V)

168.50 €

1 3 jours AC100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

168.50 €

1 3 jours AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance de tension Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Avec pinces amovibles non
Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) 30 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1 Profondeur(mm) 100
Hauteur(mm) 90 Largeur(mm) 22,5 Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) 0,1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0 Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1 Type de tension de la plage de mesure AC/DC Fenêtre monophasée possible non
Fenêtre triphasée possible non Sous-tension triphasée possible non Contient une fonction tension continue-sous-tension oui
Sous-tension monophasée possible oui Contient une fonction tension continue-fenêtre non Surtension triphasée possible non
Surtension monophasée possible oui Contient une fonction tension continue-surtension oui

Assistance technique