Relais de contrôle de tension triphasée, séquence de phases et perte de phase [K8DS-PM]

Relais de contrôle de tension triphasée, séquence de phases et perte de phase [K8DS-PM]
Idéal pour la surveillance d'alimentations électriques triphasées pour les installations et les équipements industriels.
• Meilleure résistance au bruit du variateur. (NEW)
• Surveillance des sous-tensions, surtensions, séquences de phases et pertes de phase dans des circuits à trois fils triphasés à l'aide d'une seule unité.
• Un relais de sortie SPDT, 5 A à 250 Vc.a. (charge résistive)
• Caractéristiques électriques mondiales prises en charge par une seule unité. (Réglage à l'aide d'un interrupteur rotatif.)
• L'état du relais peut être surveillé à l'aide du voyant lumineux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K8DS-PM2

Référence pièce
K8DS-PM2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.30 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance des sous-tensions, surtensions, séquences de phases et pertes de phase Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Type de tension d'actionnement AC
Avec pinces amovibles non Délai de retardement du déclenchement max. admissible(s) 0 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
Profondeur(mm) 100 Hauteur(mm) 90 Largeur(mm) 22,5
Délai de retardement du déclenchement min. réglable(s) 0 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 380 - 400 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 380 - 400 Fonction détection d'asymétrie oui
Fonction détection de sous-tension oui Fonction surveillance d'ordre de phase non Fonction détection de surtension oui
Fonction détection d'erreurs de phase non Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30 Plage de mesure de la tension(V) 200 - 240
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1

Vous vous trouvez sur la page de Relais de contrôle de tension triphasée, séquence de phases et perte de phase [K8DS-PM], le numéro d'article est le suivant: K8DS-PM2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K8DS-PM2.

Assistance technique