Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Application | Pont de liaison | Courant nominal ON(A) | 10 | Tension d'isolement nominale(V) | AC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Elévation de température(°C) | 35°C max. | Rigidité diélectrique | 3000 Vc.a. pendant 1 minute | Température ambiante de fonctionnement(°C) | −55 à 70 |
Longueur L(mm) | 14,3 | A utiliser avec | P2RF□□S |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles