Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble [ER1032] (Numéros de référence)

Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble [ER1032]
• Comme la longueur du câble peut atteindre 200 m, l’interrupteur est idéal pour les applications qui exigent de longs câbles.
• Boîtier de construction robuste — Grâce au boîtier moulé et à l’écrou anneau en acier inoxydable, l’ER1032 convient pour les applications industrielles exigeantes.
• Le degré d’étanchéité IP67 (NEMA 6) permet à l’interrupteur ER1032 de résister au nettoyage à l'eau.
• Arrêt d’urgence intégral — le bouton d’arrêt d’urgence permet les arrêts d’urgence à l’extrémité de l’installation, et peut être remplacé sur place
• Indicateur de tension — L’indicateur de tension permet de configurer simplement le système et de conserver la tension de câble adéquate.
• Les 4 contacts NF et les 2 contacts auxiliaires NO répondent aux besoins des applications les plus exigeantes.
• Résistant aux vibrations — Les contacts à action rapide assurent une protection contre les déclenchements dus aux vibrations.
• Longue durée de vie — L’interrupteur ER1032 est conçu pour un million d’activations minimum.
• Balise lumineuse — La balise lumineuse double en option, disponible en 24 Vc.c., peut être câblée de
façon à clignoter en rouge pour signaler qu’un interrupteur a été déclenché ou à briller en vert de
manière continue pour indiquer qu’un interrupteur a été correctement réinitialisé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44506-7410 ER1032-042MEL

Référence pièce
44506-7410 ER1032-042MEL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

948.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Configuration des contacts 2a / 4b Couleur de l'unité de commande Jaune Structure de protection Disponible
Température ambiante(°C) -25 - 80 Indice de protection (IP) IP67 Degré de protection (NEMA) 6
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0 Nombre de directions d'actionnement 2 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 4
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2 Longueur max. de la tirette(m) 125 Avec indicateur de tension oui

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble [ER1032], le numéro d'article est le suivant: 44506-7410 ER1032-042MEL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44506-7410 ER1032-042MEL.

Assistance technique