Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44506-5010 ER6022-021M |
44506-5110 ER6022-021ML |
44506-5410 ER6022-021MEL |
44506-5810 ER6022-022MSS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Couleur | Indice de protection (IP) | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Longueur max. de la tirette (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.30 € | 1 | 3 jours | 1a / 2b | Jaune | IP67 | 1 | 80 | ||
387.30 € | 1 | 3 jours | 1a / 2b | Jaune | IP67 | 1 | 80 | ||
439.70 € | 1 | 3 jours | 1a / 2b | Jaune | IP67 | 1 | 80 | ||
786.00 € | 1 | 3 jours | 2a / 2b | Argent | IP67/IP69K | 2 | 100 |
Loading...
Structure de protection | Disponible | Température ambiante(°C) | -25 - 80 | Degré de protection (NEMA) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de directions d'actionnement | 1 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Avec indicateur de tension | oui |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Couleur
Indice de protection (IP)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Longueur max. de la tirette(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles