Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H3DT-L1 24-240VAC/DC |
H3DT-L2 24-240VAC/DC |
H3DT-N1 24-240VAC/DC |
H3DT-N2 24-240VAC/DC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.60 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur multifonction 8 modes étendu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | oui | non | ||
129.00 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur multifonction 8 modes étendu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | oui | oui | ||
106.60 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur multifonction 8 modes standard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | non | non | ||
129.00 € | 1 | 3 jours | [Temporisateur] Temporisateur multifonction 8 modes standard | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | non | oui |
Loading...
Méthode de montage | Monture sur rail DIN | Spécifications de temps(s) | 0,1 - 4320000 | Tension d'alimentation | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Relais | Dimension verticale(mm) | 90 | Largeur de la dimension(mm) | 17,5 |
Dimension de profondeur(mm) | 90 | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 24 - 240 |
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 24 - 240 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 24 - 240 | Uniquement adapté pour commande à distance | non |
Fonction à contact fugitif | non | Fonction retardement du déclenchement | non | Commande à distance possible | non |
Avec sortie de semiconducteur | non | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | non | Avec socle d'enfichage | non |
Fonction formation d'impulsion | non | Fonction glissant à l'enclenchement | oui | Fonction retardée à l'enclenchement | oui |
Fonction cadencée avec impulsion, variable | non | Fonction cadencée avec pause, variable | non | Fonction étoile/triangle | non |
Enfichable sur un contacteur | non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles