Minuterie étoile-triangle [H3CR-G]

Minuterie étoile-triangle [H3CR-G]
Minuterie étoile-triangle DIN 48 x 48 mm
• Plage de temps étoile (jusqu'à 120 secondes) et plage de temps de transfert étoile-triangle (jusqu'à 1 seconde) étendues.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H3CR-G8EL 100-120VAC

Référence pièce
H3CR-G8EL 100-120VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

146.40 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étoile-triangle / temporisateur Spécifications de temps(s) 0,5 - 120 Tension d'alimentation IKOU
Dimension verticale(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 48 Dimension de profondeur(mm) 79,4
Finition du raccordement électrique Fiche Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture 0 Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 2
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur 0 Nombre de sorties, retardées, contact inverseur 0 Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture 0
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 1 Courant nominal(A) 5 Uniquement adapté pour commande à distance non
Fonction à contact fugitif non Fonction retardement du déclenchement non Commande à distance possible non
Avec sortie de semiconducteur non Fonction clignotement avec pause, temps fixe non Avec socle d'enfichage non
Fonction formation d'impulsion non Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe non Fonction glissant à l'enclenchement non
Fonction retardée à l'enclenchement non Adapté à un montage de profilés chapeaux oui Fonction cadencée avec impulsion, variable non
Fonction cadencée avec pause, variable non Adapté à un montage frontal oui Fonction étoile/triangle oui
Enfichable sur un contacteur non Sorties, commutable, retardées/non retardées non

Vous vous trouvez sur la page de Minuterie étoile-triangle [H3CR-G], le numéro d'article est le suivant: H3CR-G8EL 100-120VAC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3CR-G8EL 100-120VAC.

Assistance technique