Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H3DS-GL
Type | Étoile-triangle / temporisateur | Spécifications de temps(s) | 1 - 120 | Tension d'alimentation | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Relais | Dimension verticale(mm) | 79 | Largeur de la dimension(mm) | 17,5 |
Dimension de profondeur(mm) | 100 | Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | 0 |
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | 2 | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | 0 | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | 0 |
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | 0 | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | 0 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 24 - 230 |
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 24 - 48 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 24 - 230 | Uniquement adapté pour commande à distance | oui |
Fonction à contact fugitif | non | Fonction retardement du déclenchement | non | Commande à distance possible | non |
Avec sortie de semiconducteur | non | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | non | Avec socle d'enfichage | non |
Fonction formation d'impulsion | non | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | non | Fonction glissant à l'enclenchement | non |
Fonction retardée à l'enclenchement | non | Fonction cadencée avec impulsion, variable | non | Fonction cadencée avec pause, variable | non |
Fonction étoile/triangle | oui | Enfichable sur un contacteur | non | Sorties, commutable, retardées/non retardées | non |
Vous vous trouvez sur la page de Minuterie étoile-triangle [H3DS-G], le numéro d'article est le suivant: H3DS-GL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DS-GL.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles