Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H3RN-1-B 24VDC |
H3RN-2-B 24VDC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Fonction glissant à l'enclenchement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.40 € | 10 | 3 jours | 1 | 1 | 1 | oui | ||
88.40 € | 1 | 3 jours | 2 | 0 | 0 | non |
Loading...
Type | Temporisateur | Spécifications de temps(s) | 0,1 - 600 | Tension d'alimentation | 24V DC |
---|---|---|---|---|---|
Dimension verticale(mm) | 31,2 | Largeur de la dimension(mm) | 12,8 | Dimension de profondeur(mm) | 47,2 |
Finition du raccordement électrique | Fiche | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | 0 | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | 0 |
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | 0 | Uniquement adapté pour commande à distance | non | Fonction à contact fugitif | non |
Fonction retardement du déclenchement | non | Commande à distance possible | non | Avec sortie de semiconducteur | non |
Fonction clignotement avec pause, temps fixe | non | Avec socle d'enfichage | oui | Fonction formation d'impulsion | non |
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | non | Fonction retardée à l'enclenchement | oui | Fonction cadencée avec impulsion, variable | non |
Fonction cadencée avec pause, variable | non | Fonction étoile/triangle | non | Enfichable sur un contacteur | non |
Sorties, commutable, retardées/non retardées | non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Fonction glissant à l'enclenchement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles