Minuterie statique deux fils [H3DS-X]

Minuterie statique deux fils [H3DS-X]
• Couvre une large plage de tension d'alimentation (24 à 230 Vc.a./Vc.c.)..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H3DS-XL

Référence pièce
H3DS-XL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Minuterie deux fils Spécifications de temps(s) 0,1 - 432000 Tension d'alimentation AC/DC
Dimension verticale(mm) 79 Largeur de la dimension(mm) 22,5 Dimension de profondeur(mm) 100
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture 0 Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 0
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur 0 Nombre de sorties, retardées, contact inverseur 0 Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture 0
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 0 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 24 - 230 Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 24 - 48
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 24 - 230 Uniquement adapté pour commande à distance oui Fonction à contact fugitif non
Fonction retardement du déclenchement non Commande à distance possible non Avec sortie de semiconducteur non
Fonction clignotement avec pause, temps fixe non Avec socle d'enfichage non Fonction formation d'impulsion non
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe non Fonction glissant à l'enclenchement oui Fonction retardée à l'enclenchement oui
Fonction cadencée avec impulsion, variable non Fonction cadencée avec pause, variable non Fonction étoile/triangle non
Enfichable sur un contacteur non Sorties, commutable, retardées/non retardées non

Vous vous trouvez sur la page de Minuterie statique deux fils [H3DS-X], le numéro d'article est le suivant: H3DS-XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DS-XL.

Assistance technique