Minuterie étoile-triangle [H3DT-G] (Numéros de référence)

Minuterie étoile-triangle [H3DT-G]
• Réglez deux plages de temps entre 1 et 120 s avec une minuterie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H3DT-G 24-240VAC/DC

Référence pièce
H3DT-G 24-240VAC/DC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.40 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étoile-triangle / temporisateur Spécifications de temps(s) 1 - 120 Tension d'alimentation AC/DC
Méthode de sortie Relais Dimension verticale(mm) 90 Largeur de la dimension(mm) 17,5
Dimension de profondeur(mm) 90 Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture 0
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 2 Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur 0 Nombre de sorties, retardées, contact inverseur 2
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture 2 Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 0 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 24 - 240
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 24 - 240 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 24 - 240 Uniquement adapté pour commande à distance non
Fonction à contact fugitif non Fonction retardement du déclenchement non Commande à distance possible non
Avec sortie de semiconducteur non Fonction clignotement avec pause, temps fixe non Avec socle d'enfichage non
Fonction formation d'impulsion non Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe non Fonction glissant à l'enclenchement oui
Fonction retardée à l'enclenchement non Fonction cadencée avec impulsion, variable non Fonction cadencée avec pause, variable non
Fonction étoile/triangle oui Enfichable sur un contacteur non Sorties, commutable, retardées/non retardées non

Vous vous trouvez sur la page de Minuterie étoile-triangle [H3DT-G], le numéro d'article est le suivant: H3DT-G 24-240VAC/DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DT-G 24-240VAC/DC.

Assistance technique