Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H3DT-F 24-240VAC/DC
Type | Double temporisateur | Méthode de montage | Monture sur rail DIN | Spécifications de temps(s) | 0,1 - 4320000 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation | AC/DC | Méthode de sortie | Relais | Dimension verticale(mm) | 90 |
Largeur de la dimension(mm) | 17,5 | Dimension de profondeur(mm) | 90 | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort |
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | 0 | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | 1 | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | 0 |
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | 1 | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | 1 | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | 0 |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 24 - 240 | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 24 - 240 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 24 - 240 |
Uniquement adapté pour commande à distance | non | Fonction à contact fugitif | non | Fonction retardement du déclenchement | non |
Commande à distance possible | non | Avec sortie de semiconducteur | non | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | non |
Avec socle d'enfichage | non | Fonction formation d'impulsion | non | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | non |
Fonction glissant à l'enclenchement | oui | Fonction retardée à l'enclenchement | non | Fonction cadencée avec impulsion, variable | non |
Fonction cadencée avec pause, variable | non | Fonction étoile/triangle | non | Enfichable sur un contacteur | non |
Sorties, commutable, retardées/non retardées | non |
Vous vous trouvez sur la page de Minuterie double [H3DT-F], le numéro d'article est le suivant: H3DT-F 24-240VAC/DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DT-F 24-240VAC/DC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles