Compteur numérique [H7AN]

Compteur numérique [H7AN]
Un compteur le plus vendu DIN 72 x 72 mm
• Réglage facile avec des interrupteurs à molette.
• Une construction d’extraction permet un entretien sans recâblage.
• Des modèles avec des affichages à 2, 4, 6 ou 8 chiffres sont également disponibles.
• Des modèles avec compteur total sont également disponibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H7AN-4DM 100-240VAC

Référence pièce
H7AN-4DM 100-240VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

802.29 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'affichage LED Chiffres d'affichage 4 chiffres Méthode de montage Montage encastré
Tension d'alimentation Dédié CA Tension d'entrée CA 50 Hz(V) 100 - 240 Tension d'entrée CA 60 Hz(V) 100 - 240

Vous vous trouvez sur la page de Compteur numérique [H7AN], le numéro d'article est le suivant: H7AN-4DM 100-240VAC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H7AN-4DM 100-240VAC.

Assistance technique