Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K3MA-F-A2 24VAC/DC |
K3MA-F-A2 100-240VAC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension d'alimentation | Type de tension d'alimentation | |
---|---|---|---|---|---|---|
391.53 € | 1 | 3 jours | AC/DC24V | AC/DC | ||
391.53 € | 1 | 3 jours | 100 à 240VAC | AC |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 48 | Largeur de la dimension(mm) | 96 | Épaisseur de la dimension(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Écran | LED | Nombre de ports Ethernet | 0 | Nombre de sorties analogiques | 0 |
Nombre de sorties numériques | 2 | Compteur d'impulsions | non | Ampèremètre | non |
Voltmètre | non | Avec signature firmware | non | Avec journal d'audit (audit log) | non |
Écran déporté | non | Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | non | Appareil de mesure de la puissance effective | non |
Varmètre | non | Compte-tours | non | Fréquencemètre | oui |
Supporte le protocole OPC UA PubSub | non | Protocole pris en charge pour PROFIBUS | non | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | non |
Indice de protection (IP), face avant | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles