Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J7MN-3P-6
Référence pièce
|
---|
J7MN-3P-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (kW) | Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA (kA) | Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (A) | Réglage de courant du déclencheur de surcharge (A) | Type de raccordement du circuit principal | Finition de l'élément d'actionnement | Technique de déclenchement | Type de construction de l'appareil | Indice de protection (IP) | Sensible à une défaillance de phase | Avec déclencheur à sous-tension intégré | Avec commutateur auxiliaire intégré | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.27 € | 1 | 3 jours | 6 | 98 | 45 | 75 | 2,2 | 2,2 | 100 | 78 - 78 | 4 - 6 | Raccordement à vis | Levier | Thermomagnétique | Appareil complet installé dans un boîtier | IP20 | oui | non | non |
Loading...
Nombre de pôles | 3 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur de protection moteur [J7MN], le numéro d'article est le suivant: J7MN-3P-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J7MN-3P-6.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V(kW)
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V(kW)
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA(kA)
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé(A)
Réglage de courant du déclencheur de surcharge(A)
Type de raccordement du circuit principal
Finition de l'élément d'actionnement
Technique de déclenchement
Type de construction de l'appareil
Indice de protection (IP)
Sensible à une défaillance de phase
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Avec commutateur auxiliaire intégré
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
J7MN-3P-17 |
J7MN-3P-1E6 |
J7MN-3P-22 |
J7MN-3P-8 |
J7MN-3P-E25 |
J7MN-3P-E4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (kW) | Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA (kA) | Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (A) | Réglage de courant du déclencheur de surcharge (A) | Type de raccordement du circuit principal | Finition de l'élément d'actionnement | Technique de déclenchement | Type de construction de l'appareil | Indice de protection (IP) | Sensible à une défaillance de phase | Avec déclencheur à sous-tension intégré | Avec commutateur auxiliaire intégré |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.07 € | 1 | 3 jours | 17 | 98 | 45 | 75 | 7,5 | 7,5 | 20 | 221 - 221 | 11 - 17 | Raccordement à vis | Levier | Thermomagnétique | Appareil complet installé dans un boîtier | IP20 | oui | non | non | ||
87.27 € | 1 | 3 jours | 1,6 | 98 | 45 | 75 | 0,55 | 0,55 | 100 | 20,8 - 20,8 | 1 - 1,6 | Raccordement à vis | Levier | Thermomagnétique | Appareil complet installé dans un boîtier | IP20 | oui | non | non | ||
117.13 € | 1 | 3 jours | 22 | 98 | 45 | 75 | 7,5 | 7,5 | 15 | 286 - 286 | 14 - 22 | Raccordement à vis | Levier | Thermomagnétique | Appareil complet installé dans un boîtier | IP20 | oui | non | non | ||
104.07 € | 1 | 3 jours | 8 | 98 | 45 | 75 | 3 | 3 | 100 | 104 - 104 | 5 - 8 | Raccordement à vis | Levier | Thermomagnétique | Appareil complet installé dans un boîtier | IP20 | oui | non | non | ||
77.07 € | 1 | 3 jours | 0,25 | 98 | 45 | 75 | 0,06 | 0,06 | 100 | 3,3 - 3,3 | 0,16 - 0,25 | Raccordement à vis | Levier | Thermomagnétique | Appareil complet installé dans un boîtier | IP20 | oui | non | non | ||
77.07 € | 1 | 3 jours | 0,4 | 98 | 45 | 75 | 0,09 | 0,09 | 100 | 5,2 - 5,2 | 0,25 - 0,4 | Raccordement à vis | Levier | Thermomagnétique | Appareil complet installé dans un boîtier | IP20 | oui | non | non |