Mini-Contacteur Moteur [J7KNA]

Mini-Contacteur Moteur [J7KNA]
Contacteurs moteur de 4-5,5 kW pour la commutation standard
Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus). Des versions inversées, y compris un verrouillage mécanique intégré, sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.
• Versions 4 kW et 5,5 kW disponibles
• Différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)
• Versions taille compacte ou normale
• Les contacteurs peuvent être montés par une fixation par vis ou encliquetage sur un rail DIN
• Tous les composants ont une protection pour les doigts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J7KNA-09-01 24
J7KNA-09-01 24D
J7KNA-09-01 24VS
J7KNA-09-01 230
J7KNA-09-01R 24
J7KNA-09-01R 24D
J7KNA-09-01R 24VS
J7KNA-09-4 24D
J7KNA-09-4 230
J7KNA-09-10 24
J7KNA-09-10 24D
J7KNA-09-10 24VS
J7KNA-09-10 230
J7KNA-09-10 400
J7KNA-12-01 24D
J7KNA-12-01 24VS
J7KNA-12-01 230
J7KNA-12-10 24
J7KNA-12-10 24D
J7KNA-12-10 24VS
J7KNA-12-10 110
J7KNA-12-10 230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement Contact auxiliaire Type de tension d'actionnement Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
(A)
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
(kW)
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture Nombre de contacts auxiliaires à ouverture Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Type de raccordement du circuit principal Adapté à un montage sur rail Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
(kW)
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
(A)
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
(A)
Degré de protection (NEMA) Indice de protection (IP) Fonction

38.42 €

10 3 jours -1bAC0940124 - 27-22 - 24Raccordement à visnon34209---

48.05 €

10 3 jours -1bDC09401-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon3------

57.15 €

10 3 jours -1bDC09401-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon3------

38.42 €

10 3 jours -1bAC09401230 - 264-220 - 240Raccordement à visnon34209---

96.78 €

1 3 jours Format réversible1bAC-94--24 - 24-22 - 24Raccordement à vis-----AutreAutreContacteur-inverseur

115.27 €

1 3 jours Format réversible1bDC-94---24 - 24-Raccordement à vis-----AutreAutreContacteur-inverseur

131.95 €

1 3 jours Format réversible1bDC-94---24 - 24-Raccordement à vis-----AutreAutreContacteur-inverseur

49.73 €

10 3 jours --DC09400-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon4------

38.42 €

10 3 jours --AC09400230 - 264-220 - 240Raccordement à visnon44209---

38.42 €

10 3 jours -1aAC0941024 - 27-22 - 24Raccordement à visnon34209---

48.05 €

10 3 jours -1aDC09410-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon34209---

57.15 €

10 3 jours -1aDC09410-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon34209---

38.42 €

10 3 jours -1aAC09410230 - 264-220 - 240Raccordement à visnon34209---

38.42 €

10 3 jours -1aAC09410400 - 415-400 - 415Raccordement à visnon34209---

57.30 €

10 3 jours -1bDC0205,501-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon3------

65.75 €

10 3 jours -1bDC0125,501-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon3------

46.18 €

10 3 jours -1bAC0125,501230 - 264-220 - 240Raccordement à visnon35,52012---

46.18 €

10 3 jours -1aAC0125,51024 - 27-22 - 24Raccordement à visnon35,52012---

57.30 €

10 3 jours -1aDC0125,510-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon3------

65.75 €

10 3 jours -1aDC0125,510-19,2 - 26,4-Raccordement à visnon3------

46.18 €

10 3 jours -1aAC-125,510-----3------

46.18 €

10 3 jours -1aAC0125,510230 - 264-220 - 240Raccordement à visnon35,52012---

Loading...

  1. 1

Assistance technique