Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J7KN-10D-01 24D
Référence pièce
|
---|
J7KN-10D-01 24D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Contact auxiliaire | Type de tension d'actionnement | Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Type de raccordement du circuit principal | Adapté à un montage sur rail | Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V (kW) | Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.72 € | 1 | 3 jours | 1b | DC | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 25 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur Moteur [J7KN], le numéro d'article est le suivant: J7KN-10D-01 24D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J7KN-10D-01 24D.
Configurer
Propriétés de base
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V(kW)
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V(A)
Contact auxiliaire
Type de tension d'actionnement
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V(A)
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V(kW)
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Type de raccordement du circuit principal
Adapté à un montage sur rail
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
J7KN-10D-01 230 |
J7KN-10D-01 24 |
J7KN-10D-10 110 |
J7KN-10D-10 230 |
J7KN-10D-10 24 |
J7KN-10D-10 24D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Contact auxiliaire | Type de tension d'actionnement | Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Type de raccordement du circuit principal | Adapté à un montage sur rail | Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V (kW) | Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.93 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
43.43 € | 1 | 3 jours | 1b | AC | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
43.43 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 120 - 122 | - | 100 - 110 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
43.43 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 230 - 264 | - | 220 - 240 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
43.43 € | 1 | 3 jours | 1a | AC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | Raccordement à vis | non | 3 | 4 | 25 | 10 | ||
62.72 € | 1 | 3 jours | 1a | DC | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 19,2 - 26,4 | - | Raccordement à vis | non | 3 | - | 25 | - |