Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Y92E-M08PVC4SCONF-L
Référence pièce
|
---|
Y92E-M08PVC4SCONF-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension assignée (Ue) (V) | Température ambiante de fonctionnement (°C) | Degré de pollution | Finition des contacts | Classe de protection (IP), monté | Finition du boîtier | Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Taille du filetage M | Nombre de contacts de commande | Nombre de contacts d'alimentation | Nombres de connecteurs data | Diamètre du connecteur (mm) | Pour diamètre externe de câble (mm) | Matériau du filetage | Matériau du revêtement de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.23 € | 1 | 3 jours | 36 | -25 - 70 | 3 | Douille (femelle) | IP67 | Droit | - | 8 | 4 | 4 | 4 | - | 3,5 - 5 | Plastique | Or |
Loading...
Calibre/courant nominal assigné (In)(A) | 4 | Type de verrouillage | Autre | Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|---|---|---|---|
Revêtement du boîtier | Sans | Matériau du boîtier/corps | Plastique | Avec conducteur de protection | oui |
Avec affichage du statut | non | Blindé | non |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchons et connecteurs à confectionner (auto-assemblage) [Y92E-_-conf], le numéro d'article est le suivant: Y92E-M08PVC4SCONF-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Y92E-M08PVC4SCONF-L.
Configurer
Propriétés de base
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Diamètre du connecteur(mm)
Tension assignée (Ue)(V)
Température ambiante de fonctionnement(°C)
Degré de pollution
Finition des contacts
Classe de protection (IP), monté
Finition du boîtier
Taille du filetage M
Nombre de contacts de commande
Nombre de contacts d'alimentation
Nombres de connecteurs data
Pour diamètre externe de câble(mm)
Matériau du filetage
Matériau du revêtement de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
Y92E-M08PVC3SCONF-L |
Y92E-M12PVC4ACONF-L |
Y92E-M12PVC4SCONF-L |
Y92E-M12PVC5SCONF-H |
Y92E-MM08PVC3SCONF-L |
Y92E-MM08PVC4SCONF-L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension assignée (Ue) (V) | Température ambiante de fonctionnement (°C) | Degré de pollution | Finition des contacts | Classe de protection (IP), monté | Finition du boîtier | Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Taille du filetage M | Nombre de contacts de commande | Nombre de contacts d'alimentation | Nombres de connecteurs data | Diamètre du connecteur (mm) | Pour diamètre externe de câble (mm) | Matériau du filetage | Matériau du revêtement de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.23 € | 1 | 3 jours | 36 | -25 - 70 | - | Douille (femelle) | IP67 | Droit | - | 8 | 3 | 3 | 3 | - | 3,5 - 5 | Plastique | Or | ||
20.40 € | 1 | 3 jours | 240 | -25 - 90 | 3 | Douille (femelle) | IP67 | Coudé | - | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,0 - 6,5 | Laiton | Autre | ||
20.40 € | 1 | 3 jours | 125 | -25 - 70 | 3 | Douille (femelle) | IP67 | Droit | - | 12 | 4 | 4 | 4 | - | 3,0 - 6,5 | - | Autre | ||
20.55 € | 1 | 3 jours | 60 | -25 - 90 | 3 | Douille (femelle) | IP65/IP67 | Droit | V2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 - 6 | - | - | ||
29.17 € | 1 | 3 jours | 36 | -25 - 70 | 3 | Goupille | IP67 | Droit | - | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3,5 - 5 | Plastique | Or | ||
29.17 € | 1 | 3 jours | 36 | -25 - 70 | 3 | Goupille | IP67 | Droit | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,5 - 5 | Plastique | Or |