Connecteur de l'alimentation électrique en T [XS5R]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XS5R-D427-5

Référence pièce
XS5R-D427-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.73 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Adapteur en T Matériau du revêtement de contact Or Matériau du boîtier/corps Plastique
Finition des contacts Mâle/femelle Classe de protection (IP), monté IP67 Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
Blindé non Tension assignée (Ue)(V) 250 Courant assigné In(A) 4
Nombre de pôles 8 Température de fonctionnement(°C) -25 - 70

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de l'alimentation électrique en T [XS5R], le numéro d'article est le suivant: XS5R-D427-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS5R-D427-5.

Assistance technique