Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L
Référence pièce
|
---|
Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Matériau du revêtement de contact | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Type de contact à fiche, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | Résistance de contact (mOhm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.30 € | 1 | 3 jours | 10 | Autre | M12 | Droit | Mâle (fiche) | Autre | non | oui | oui | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - |
Loading...
Nombre de conducteurs | 8 | Matériau du câble | Polyuréthane (PUR) | LED | non |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) | Finition raccordement électrique, côté champ | M12 | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Droit |
Indice de protection (IP) | IP67 | Type de câble | Multiconducteur | Courant assigné In(A) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de capteur M12 à 8 broches [Y92E-M12_8], le numéro d'article est le suivant: Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L.
Configurer
Propriétés de base
Résistance de contact(mOhm)
Longueur de câble(m)
Matériau du revêtement de contact
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Type de contact à fiche, côté boîtier
Matériau du corps de base de contact
Réticulé
Blindé
Sans halogène
Tension assignée(V)
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L |
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L |
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L |
Y92E-M12PURSH8S10M-L |
Y92E-M12PURSH8S25M-L |
Y92E-M12PURSH8S2M-L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de câble (m) | Matériau du revêtement de contact | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Type de contact à fiche, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | Résistance de contact (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.70 € | 1 | 3 jours | 0,6 | Autre | M12 | Droit | Mâle (fiche) | Autre | non | oui | oui | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - | ||
73.70 € | 1 | 3 jours | 2 | Autre | M12 | Droit | Mâle (fiche) | Autre | non | oui | oui | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - | ||
94.70 € | 1 | 3 jours | 5 | - | M12 | Droit | - | - | - | - | - | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - | ||
102.80 € | 1 | 3 jours | 10 | Autre | Extrémité de ligne libre | Autre | - | CuZn | non | non | oui | 125 | -30 - 90 | -30 - 90 | 40 | ||
212.10 € | 1 | 3 jours | 25 | Autre | Extrémité de ligne libre | Autre | - | CuZn | non | non | oui | 125 | -30 - 90 | -30 - 90 | 40 | ||
49.37 € | 1 | 3 jours | 2 | Autre | Extrémité de ligne libre | Autre | - | CuZn | non | non | oui | 125 | -30 - 90 | -30 - 90 | 40 |