Type de câble de ligne de base M12 [XS2F-M12]

Type de câble de ligne de base M12 [XS2F-M12]
Les connecteurs FA résistants à l'eau et à l'environnement économisent
les efforts de câblage et de maintenance

• Les connecteurs FA compacts répondent aux exigences IP67 et garantissent un classement ignifuge de 94V-0.
• Une large gamme de connecteurs rend le système de câblage plus modulaire, simplifie la maintenance et réduit les temps d'arrêt.
• IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)
• Gamme de connecteurs avec LED pour une confirmation visuelle facile de l'état de fonctionnement du capteur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XS2F-M12PUR4A2M
XS2F-M12PUR4A5M
XS2F-M12PUR4A5MPLED
XS2F-M12PUR4A10M
XS2F-M12PUR4A10MPLED
XS2F-M12PUR4A15M
XS2F-M12PUR4A20M
XS2F-M12PUR4S2M
XS2F-M12PUR4S5M
XS2F-M12PUR4S10M
XS2F-M12PUR4S20M
XS2F-M12PUR5A2M
XS2F-M12PUR5A5M
XS2F-M12PUR5S5M
XS2F-M12PVC3A2M
XS2F-M12PVC3A5M
XS2F-M12PVC3A5MPLED
XS2F-M12PVC3S2M
XS2F-M12PVC3S5M
XS2F-M12PVC3S10M
XS2F-M12PVC4A2M
XS2F-M12PVC4A2MPLED
XS2F-M12PVC4A5M
XS2F-M12PVC4A5MPLED
XS2F-M12PVC4A10M
XS2F-M12PVC4A15M
XS2F-M12PVC4A20M
XS2F-M12PVC4S2M
XS2F-M12PVC4S3M
XS2F-M12PVC4S5M
XS2F-M12PVC4S10M
XS2F-M12PVC4S15M
XS2F-M12PVC4S20M
XS2F-M12PVC5A2M
XS2F-M12PVC5A5M
XS2F-M12PVC5A10M
XS2F-M12PVC5S2M
XS2F-M12PVC5S5M
XS2F-M12PVC5S10M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de conducteurs Longueur de câble
(m)
Matériau du câble LED Matériau du revêtement de contact Disposition de la rampe de câble, côté champ Disposition de la rampe de câble, côté boîtier Type de contact à fiche, côté boîtier Matériau du corps de base de contact Réticulé Sans halogène Tension assignée
(V)
Température extérieure admissible du câble, fixe
(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
(°C)

19.78 €

1 3 jours 42Polyuréthane (PUR)nonNickel/orCoudéDroit-CuZnnonoui125-10 - 80-10 - 80

26.23 €

1 3 jours 45Polyuréthane (PUR)nonNickel/orCoudéDroit-CuZnnonoui125-10 - 80-10 - 80

69.05 €

1 3 jours 45Polyuréthane (PUR)ouiNickel/orCoudéDroitFemelle (douille)CuZnnonoui125-25 - 70-25 - 70

37.52 €

1 3 jours 410Polyuréthane (PUR)nonNickel/orCoudéDroit-CuZnnonoui125-10 - 80-10 - 80

47.38 €

1 3 jours 410Polyuréthane (PUR)ouiNickel/orCoudéDroitFemelle (douille)CuZnnonoui24-25 - 70-25 - 70

48.32 €

1 3 jours 415Polyuréthane (PUR)nonNickel/orCoudéDroit-CuZnnonoui125-25 - 70-25 - 70

58.70 €

1 3 jours 420Polyuréthane (PUR)nonNickel/orCoudéDroit-CuZnnonoui125-10 - 80-10 - 80

19.32 €

1 3 jours 42Polyuréthane (PUR)nonNickel/orDroitDroit-CuZn-oui125-10 - 80-10 - 80

25.77 €

1 3 jours 45Polyuréthane (PUR)nonNickel/orDroitDroitFemelle (douille)CuZnnonoui125-25 - 70-25 - 70

37.03 €

1 3 jours 410Polyuréthane (PUR)nonNickel/orDroitDroitFemelle (douille)CuZnnonoui125-25 - 70-25 - 70

58.25 €

1 3 jours 420Polyuréthane (PUR)nonNickel/orDroitDroitFemelle (douille)CuZnnonoui125-25 - 70-25 - 70

21.72 €

1 3 jours 52Polyuréthane (PUR)nonOrÀ angle droitAutre-CuZnnonoui125-10 - 80-10 - 80

28.12 €

1 3 jours 55Polyuréthane (PUR)nonNickel/orCoudéAutre-CuZnnonoui125-10 - 80-10 - 80

27.65 €

1 3 jours 55Polyuréthane (PUR)nonOrDroitAutre-Autrenonoui125-10 - 80-10 - 80

17.13 €

1 3 jours 32Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéAutre-CuZn-non125-10 - 80-10 - 80

22.47 €

1 3 jours 35Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéAutre-CuZn-non125-10 - 80-10 - 80

32.63 €

1 3 jours 35Polychlorure de vinyle (PVC)ouiNickel/orCoudéAutre-CuZn-non125-10 - 80-10 - 80

16.52 €

1 3 jours 32Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitDroit-CuZn-non125-10 - 80-10 - 80

21.98 €

1 3 jours 35Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitDroit-CuZn-non125-10 - 80-10 - 80

31.38 €

1 3 jours 310Polychlorure de vinyle (PVC)nonOrDroitAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

18.22 €

1 3 jours 42Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

28.02 €

1 3 jours 42Polychlorure de vinyle (PVC)ouiNickel/orCoudéDroitFemelle (douille)CuZnnonnon24-25 - 70-25 - 70

23.42 €

1 3 jours 45Polychlorure de vinyle (PVC)nonAutreCoudéAutre-Autrenonnon125-10 - 80-10 - 80

44.93 €

1 3 jours 45Polychlorure de vinyle (PVC)ouiNickel/orCoudéDroitFemelle (douille)CuZnnonnon24-25 - 70-25 - 70

32.18 €

1 3 jours 410Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

41.08 €

1 3 jours 415Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

49.88 €

1 3 jours 420Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

17.43 €

1 3 jours 42Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

19.32 €

1 3 jours 43Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

22.78 €

1 3 jours 45Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

31.55 €

1 3 jours 410Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

40.82 €

1 3 jours 415Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

49.38 €

1 3 jours 420Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitAutre-CuZnnonnon125-10 - 80-10 - 80

19.65 €

1 3 jours 52Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéAutre-Autrenonnon125-25 - 70-25 - 70

25.45 €

1 3 jours 55Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orCoudéDroit-CuZn-non125-10 - 80-10 - 80

34.70 €

1 3 jours 510Polychlorure de vinyle (PVC)nonOrDroitAutre-Autrenonnon125-10 - 80-10 - 80

19.18 €

1 3 jours 52Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitDroit-CuZnnonnon125-25 - 70-25 - 70

24.82 €

1 3 jours 55Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitDroit-CuZn-non125-10 - 80-10 - 80

34.22 €

1 3 jours 510Polychlorure de vinyle (PVC)nonNickel/orDroitDroit-CuZnnonnon125-25 - 70-25 - 70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de contact à fiche, côté champ Femelle (douille) Finition raccordement électrique, côté champ M12 Finition raccordement électrique, côté boîtier Extrémité de ligne libre
Indice de protection (IP) IP67 Type de câble Multiconducteur Blindé non
Courant assigné In(A) 4 Résistance de contact(mOhm) 40

Assistance technique