Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XS2F-LM12PVC3A2M
Référence pièce
|
---|
XS2F-LM12PVC3A2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de conducteurs | Longueur de câble (m) | Matériau du revêtement de contact | Finition raccordement électrique, côté champ | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Type de contact à fiche, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | Courant assigné In (A) | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | Résistance de contact (mOhm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 3 jours | 3 | 2 | Nickel/or | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (douille) | CuZn | non | non | non | 30 | 0,8 | -25 - 70 | -25 - 70 | 100 |
Loading...
Matériau du câble | Polychlorure de vinyle (PVC) | LED | non | Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection (IP) | IP67 | Type de câble | Multiconducteur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de capteurs M8 et M12 [XS_-L], le numéro d'article est le suivant: XS2F-LM12PVC3A2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS2F-LM12PVC3A2M.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de conducteurs
Longueur de câble(m)
Matériau du revêtement de contact
Finition raccordement électrique, côté champ
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Disposition de la rampe de câble, côté champ
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Type de contact à fiche, côté boîtier
Matériau du corps de base de contact
Réticulé
Blindé
Sans halogène
Tension assignée(V)
Courant assigné In(A)
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C)
Résistance de contact(mOhm)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XS2F-LM12PVC3A10M |
XS2F-LM12PVC3A5M |
XS2F-LM12PVC3S10M |
XS2F-LM12PVC3S5M |
XS2F-LM12PVC4A10M |
XS2F-LM12PVC4A2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de conducteurs | Longueur de câble (m) | Matériau du revêtement de contact | Finition raccordement électrique, côté champ | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Type de contact à fiche, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | Courant assigné In (A) | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | Résistance de contact (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | 3 jours | 3 | 10 | - | M12 | Extrémité de ligne libre | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0,8 | - | - | - | ||
15.27 € | 1 | 3 jours | 3 | 5 | Nickel/or | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (douille) | CuZn | non | non | non | 30 | 0,8 | -25 - 70 | -25 - 70 | 250 | ||
20.43 € | 1 | 3 jours | 3 | 10 | Or | M12 | Extrémité de ligne libre | Droit | Autre | - | CuZn | non | non | non | 30 | 0,8 | -25 - 70 | -25 - 70 | 40 | ||
14.82 € | 1 | 3 jours | 3 | 5 | Or | M12 | Extrémité de ligne libre | Droit | Autre | - | CuZn | non | non | non | 30 | 0,8 | -25 - 70 | - | 40 | ||
22.62 € | 1 | 3 jours | 4 | 10 | Nickel/or | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (douille) | CuZn | non | non | non | 30 | 0,8 | -25 - 70 | -25 - 70 | 500 | ||
12.90 € | 1 | 3 jours | 4 | 2 | Nickel/or | M12 | M12 | Coudé | Coudé | Femelle (douille) | CuZn | non | non | non | 30 | 0,8 | -25 - 70 | -25 - 70 | 100 |