Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XS3F-M8PUR3A2M
Référence pièce
|
---|
XS3F-M8PUR3A2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de conducteurs | Longueur de câble (m) | Matériau du câble | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Réticulé | Sans halogène | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.43 € | 1 | 3 jours | 3 | 2 | Polyuréthane (PUR) | Coudé | Autre | Autre | non | oui | -25 - 70 | -25 - 70 |
Loading...
LED | non | Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) | Matériau du revêtement de contact | Nickel/or |
---|---|---|---|---|---|
Finition raccordement électrique, côté champ | M8 | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Extrémité de ligne libre | Indice de protection (IP) | IP67 |
Type de câble | Multiconducteur | Blindé | non | Tension assignée(V) | 125 |
Courant assigné In(A) | 1 | Résistance de contact(mOhm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Type de câble de base M8 [XS3F-M8], le numéro d'article est le suivant: XS3F-M8PUR3A2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XS3F-M8PUR3A2M.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de conducteurs
Longueur de câble(m)
Matériau du câble
Disposition de la rampe de câble, côté champ
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Matériau du corps de base de contact
Réticulé
Sans halogène
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XS3F-M8PUR3A10M |
XS3F-M8PUR3A5M |
XS3F-M8PUR3S10M |
XS3F-M8PUR3S15M |
XS3F-M8PUR3S2M |
XS3F-M8PUR3S5M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de conducteurs | Longueur de câble (m) | Matériau du câble | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Réticulé | Sans halogène | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.37 € | 1 | 3 jours | 3 | 10 | Polyuréthane (PUR) | Coudé | Droit | CuZn | - | oui | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
23.57 € | 1 | 3 jours | 3 | 5 | Polyuréthane (PUR) | Coudé | Droit | Autre | non | non | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
33.88 € | 1 | 3 jours | 3 | 10 | Polyuréthane (PUR) | Droit | Autre | Autre | non | oui | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
43.28 € | 1 | 3 jours | 3 | 15 | Polyuréthane (PUR) | Droit | Autre | Autre | non | oui | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
16.98 € | 1 | 3 jours | 3 | 2 | Polyuréthane (PUR) | Droit | Autre | Autre | non | oui | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
22.93 € | 1 | 3 jours | 3 | 5 | Polyuréthane (PUR) | Droit | Autre | Autre | non | oui | -25 - 70 | -25 - 70 |