Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Y92E-S12PP4S 10M
Référence pièce
|
---|
Y92E-S12PP4S 10M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de conducteurs | Longueur de câble (m) | LED | Finition raccordement électrique, côté champ | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Type de câble | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.60 € | 1 | 3 jours | 4 | 10 | non | M12 | Extrémité de ligne libre | Droit | Autre | CuSn | Multiconducteur | non | non | non | 250 |
Loading...
Couleur du câble | Orange | Matériau du câble | Autre | Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du revêtement de contact | Or | Indice de protection (IP) | IP69K | Courant assigné In(A) | 4 |
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C) | -30 - 90 | Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C) | -30 - 90 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de câble en polypropylène résistant aux détergents et aux lavages (M8 / M12) [Y92E-S_PP], le numéro d'article est le suivant: Y92E-S12PP4S 10M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Y92E-S12PP4S 10M.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de conducteurs
Longueur de câble(m)
LED
Finition raccordement électrique, côté champ
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Disposition de la rampe de câble, côté champ
Disposition de la rampe de câble, côté boîtier
Matériau du corps de base de contact
Type de câble
Réticulé
Blindé
Sans halogène
Tension assignée(V)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
Y92E-S08PP4S 10M |
Y92E-S08PP4S 2M |
Y92E-S08PP4S 5M |
Y92E-S12PP4A 10M |
Y92E-S12PP4A 5M |
Y92E-S12PP4S 5M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de conducteurs | Longueur de câble (m) | LED | Finition raccordement électrique, côté champ | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Disposition de la rampe de câble, côté champ | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Matériau du corps de base de contact | Type de câble | Réticulé | Blindé | Sans halogène | Tension assignée (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.55 € | 1 | 3 jours | 4 | 10 | - | M8 | - | Droit | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
47.88 € | 1 | 3 jours | 4 | 2 | - | M8 | - | Droit | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
54.75 € | 1 | 3 jours | 4 | 5 | non | M8 | Extrémité de ligne libre | Droit | Autre | CuSn | Multiconducteur | non | non | non | 60 | ||
54.75 € | 1 | 3 jours | 4 | 10 | non | M12 | Extrémité de ligne libre | À angle droit | Autre | CuSn | Multiconducteur | non | non | non | 250 | ||
41.07 € | 1 | 3 jours | 4 | 5 | non | M12 | Extrémité de ligne libre | À angle droit | Autre | CuSn | Multiconducteur | non | non | non | 250 | ||
44.48 € | 1 | 3 jours | 4 | 5 | non | M12 | Extrémité de ligne libre | Droit | Autre | CuSn | Multiconducteur | non | non | non | 250 |