Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KM-N3-FLK
Type de compteur | Électronique | Type d'affichage | Numérique | Type de pôle | Trois conducteurs |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Transformateur de mesure | Type de tarif | Multitarif | Indice de protection (IP) | IP20 |
Homologation | Directive relative aux instruments de mesure | Type d'interface | RS-485 | Type d'énergie | Puissance active et puissance réactive |
Sortie d'impulsion | Électrique | Courant nominal (In)(A) | 5 | Nombre de positions | 4 |
Courant maximal (Imax)(A) | 6 | Tension nominale (Un) L-L(V) | 100 - 240 | Fréquence(Hz) | 50 - 60 |
Tension nominale (Un) N-L(V) | 100 - 277 | Mode de pose | Montage frontal |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de puissance [KM-N3-FLK], le numéro d'article est le suivant: KM-N3-FLK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KM-N3-FLK.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles