Alimentation sans interruption (ASI) Type de batterie séparée [S8BA-SBF]

Alimentation sans interruption (ASI) Type de batterie séparée [S8BA-SBF]
La petite ASI de type CC-CC se monte sur un rail DIN pour fournir une contre-mesure idéale contre les pertes de puissance momentanées et les pannes de courant dans les ordinateurs industriels (IPC) et les contrôleurs.
• La fiabilité du système est grandement améliorée car l'alimentation 24VDC est sauvegardée pendant un certain temps en cas de chute de tension ou de panne de courant.
• Compacité, réduction du poids et longue durée de vie de la batterie grâce à l'adoption d'une batterie lithium-ion.
• Bloc de bornes Push-in adopté pour l'entrée et la sortie de puissance I/F.
• Arrêt en conjonction avec l'ordinateur (IPC) ou le contrôleur à l’usage industriel réalisé par le port USB/RS232C/I/O installé dans l'ASI.
• Deux types de batteries sont sélectionnables pour le 480W, permettant de réaliser le temps de sauvegarde idéal
• Une large gamme culminant avec le 960W permet de fournir une sauvegarde durable à tous les types de contrôleurs industriels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8BA-24D24D480SBF
S8BA-24D24D960SBF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Puissance effective de sortie
(W)
Poids
(kg)

491.30 €

1 3 jours 444800,6

699.98 €

1 3 jours 529600,7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'entrée(V) CC23-28 Tension de sortie(V) CC21-28 Dimensions, hauteur(mm) 124
Dimension de profondeur(mm) 111,4 Raccordement d'entrée Raccordement fixe Technologie USV Hors ligne
Contact de commutation hors tension oui SNMP non Avec interface de communication RS-232 non
Possibilité de gestion du réseau non Interface USB oui Fonction de coupure automatique oui
Temps de pontage à pleine charge(min) 6 Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1 Nombre de raccordements de sortie (type F) 0
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 0 Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 0 Efficacité en mode éco(%) 94
Facteur de puissance cos phi à la sortie 1 Efficacité totale(%) 94 Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)(%) 10
Nombre de phases primaires 0 Nombre de phases secondaires 0

Assistance technique