Alimentation à découpage [S8FS-C]

Alimentation à découpage [S8FS-C]
Extrêmement fiable pour un coût raisonnable. Des alimentations de base fiables qui contribuent au fonctionnement stable de l'équipement.
• Extrêmement fiable : offre une plus grande résistance contre les surtensions anormales et les surtensions atmosphériques dûes à la foudre, pour un fonctionnement stable même avec une tension d'entrée instable.
• Longue durée de vie : un condensateur électrolytique de haute qualité avec une durée de vie 4 fois que celle du modèle précédant garantit une qualité stable et une durée de vie prolongée.
• Large plages d'entrée : 100 à 120 Vc.a. et 200 à 240 Vc.a.
• Gamme complète : les modèles sont disponibles pour les principales puissances et tensions de sortie utilisées dans les applications dans l’industrie.
• Normes internationales : conformité CE (tous les modèles), approuvé UL (tous les modèles) et CCC (modèles 15 à 150 W).
• Fixation facile aux rails DIN avec supports de montage (vendus séparément).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8FS-C01505J
S8FS-C01512J
S8FS-C01524J
S8FS-C02512
S8FS-C02524
S8FS-C02524J
S8FS-C03512J
S8FS-C03524
S8FS-C03524J
S8FS-C05012
S8FS-C05012J
S8FS-C05024
S8FS-C05024J
S8FS-C07512
S8FS-C07524J
S8FS-C10012
S8FS-C10012J
S8FS-C10024
S8FS-C10024J
S8FS-C15012
S8FS-C15012J
S8FS-C15024
S8FS-C15024J
S8FS-C20012
S8FS-C20024
S8FS-C20024J
S8FS-C35012
S8FS-C35012J
S8FS-C35024
S8FS-C35024J
S8FS-C35048
S8FS-C35048J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Tension d'alimentation assignée DC
(V)
1ere tension de sortie
(V)
Valeur nominale de la tension de sortie 1
(V)
Valeur nominale du courant de sortie 1
(A)
Courant de sortie max. 1
(A)
Consommation d'énergie
(VA)
Hauteur d'encastrement
(mm)
Largeur d'encastrement
(mm)

58.35 €

1 3 jours 15519228120 - 3704,5 - 5,553343,75134

58.35 €

1 3 jours 15519228120 - 37010,8 - 13,2121,31,343,75134

58.35 €

1 3 jours 15517828120 - 37021,6 - 26,4240,70,743,75134

61.60 €

1 3 jours 25821035120 - 37010,8 - 13,2122,12,16982121

61.60 €

1 3 jours 25829935120 - 37021,6 - 26,4241,11,16982121

61.60 €

1 3 jours 258211135120 - 37021,6 - 26,4241,11,16982121

79.60 €

1 3 jours 359711136120 - 37010,8 - 13,2123394,39742

79.60 €

1 3 jours 35979936120 - 37021,6 - 26,4241,51,594,397121

79.60 €

1 3 jours 359711136120 - 37021,6 - 26,4241,51,594,39742

87.70 €

1 3 jours 509712938120 - 37010,8 - 13,2124,24,2135,797151

87.70 €

1 3 jours 509714138120 - 37010,8 - 13,2124,24,2135,79744

87.70 €

1 3 jours 509712938120 - 37021,6 - 26,4242,22,2135,797151

87.70 €

1 3 jours 509714138120 - 37021,6 - 26,4242,22,2135,79744

89.30 €

1 3 jours 759715938120 - 37010,8 - 13,2126,26,2190,997181

89.30 €

1 3 jours 759715938120 - 37021,6 - 26,4243,23,2190,99744

103.90 €

1 3 jours 1009715938248 - 37310,8 - 13,2128,58,525397181

103.90 €

1 3 jours 1009717138248 - 37310,8 - 13,2128,58,52539744

103.90 €

1 3 jours 1009715938248 - 37321,6 - 26,4244,54,525397181

103.90 €

1 3 jours 1009717138248 - 37321,6 - 26,4244,54,52539744

178.60 €

1 3 jours 1509719938254 - 37310,8 - 13,21212,512,536897221

178.60 €

1 3 jours 1509721138254 - 37310,8 - 13,21212,512,53689744

178.60 €

1 3 jours 1509719938254 - 37321,6 - 26,4246,56,536897221

178.60 €

1 3 jours 1509721138254 - 37321,6 - 26,4246,56,53689744

186.80 €

1 3 jours 200112,521250254 - 37310,8 - 13,2121717529112,5212

186.80 €

1 3 jours 200112,521250254 - 37321,6 - 26,4248,88,8529112,5212

186.80 €

1 3 jours 200112,522450254 - 37321,6 - 26,4248,88,8529112,556

275.90 €

1 3 jours 350112,521250254 - 37310,8 - 13,2122929805112,5212

275.90 €

1 3 jours 350112,522450254 - 37310,8 - 13,2122929805112,556

275.90 €

1 3 jours 350112,521250254 - 37321,6 - 26,42414,614,6805112,5212

275.90 €

1 3 jours 350112,522450254 - 37321,6 - 26,42414,614,6805112,556

275.90 €

1 3 jours 350112,521250254 - 37343,2 - 52,8487,327,32805112,5212

275.90 €

1 3 jours 350112,522450254 - 37343,2 - 52,8487,327,32805112,556

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'entrée AC/DC Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz(V) 100 - 240 Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz(V) 100 - 240
Largeur en nombre de modules 20 Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Tension de sortie ajustable oui
Adapté à un montage sur rail non Tension de sortie réglée non Adapté aux fonctions de sécurité non
Montage direct possible oui Montage possible sur barres profilées oui Protégé contre les courts-circuits oui
Montage mural possible oui Stabilisé non Degré de protection (NEMA) Autre
Indice de protection (IP) IP00 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans

Assistance technique