Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S8VK-C24024
Référence pièce
|
---|
S8VK-C24024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Valeur nominale du courant de sortie 1 (A) | Courant de sortie max. 1 (A) | Largeur en nombre de modules | Consommation d'énergie (VA) | Hauteur d'encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.80 € | 2 | 3 jours | 240 | 125 | 60 | 140 | 10 | 10 | 1 | 299 | 135 | 60 |
Loading...
Tension d'entrée | AC/DC | Tension d'alimentation assignée DC(V) | 90 - 350 | Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz(V) | 100 - 240 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz(V) | 100 - 240 | 1ere tension de sortie(V) | 21,6 - 27,6 | Valeur nominale de la tension de sortie 1(V) | 24 |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Tension de sortie ajustable | non | Adapté à un montage sur rail | oui |
Tension de sortie réglée | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Montage direct possible | non |
Montage possible sur barres profilées | oui | Protégé contre les courts-circuits | non | Montage mural possible | non |
Stabilisé | non | Degré de protection (NEMA) | Autre | Indice de protection (IP) | IP20 |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Sans | SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Alimentation à découpage [S8VK-C], le numéro d'article est le suivant: S8VK-C24024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S8VK-C24024.
Configurer
Propriétés de base
Capacité(W)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Valeur nominale du courant de sortie 1(A)
Courant de sortie max. 1(A)
Largeur en nombre de modules
Consommation d'énergie(VA)
Hauteur d'encastrement(mm)
Largeur d'encastrement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S8VK-C06024 |
S8VK-C12024 |
S8VK-C48024 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Valeur nominale du courant de sortie 1 (A) | Courant de sortie max. 1 (A) | Largeur en nombre de modules | Consommation d'énergie (VA) | Hauteur d'encastrement (mm) | Largeur d'encastrement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.70 € | 1 | 3 jours | 60 | 90 | 32 | 110 | 2,5 | 2,5 | 1 | 161 | 100 | 32 | ||
92.20 € | 1 | 3 jours | 120 | 125 | 40 | 113 | 5 | 5 | 1 | 322 | 135 | 40 | ||
240.60 € | 1 | 3 jours | 480 | 125 | 95 | 140 | 20 | 20 | 5,3 | 552 | 135 | 95 |