Alimentation à découpage [S8VK-WB]

Alimentation à découpage [S8VK-WB]
Les blocs d'alimentation triphasés de 380 à 480 V sont encore plus compacts. Réduit le travail de câblage grâce aux bornes Push-In Plus. La gamme comprend des modèles 24 VDC et 48 VDC.
• Peut fonctionner à une température ambiante comprise entre -40 et +70°C
• Montage côte à côte possible
• Conforme à la norme SEMI F47-0706
• Certification pour une altitude de 3 000 m
• Circuits imprimés revêtus pour une meilleure résistance à l'environnement
• Équipé d'une sortie de signal qui indique CC OK et l'état de surcharge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8VK-WB24024
S8VK-WB24048
S8VK-WB48024
S8VK-WB48048
S8VK-WB96024
S8VK-WB96048
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Largeur de la dimension
(mm)
1ere tension de sortie
(V)
Valeur nominale de la tension de sortie 1
(V)
Valeur nominale du courant de sortie 1
(A)
Courant de sortie max. 1
(A)
Largeur en nombre de modules Consommation d'énergie
(VA)
Finition du raccordement électrique Largeur d'encastrement
(mm)

376.50 €

1 3 jours 2405524 - 29,52410103,1280Fiche55

376.50 €

1 3 jours 2405548 - 5648553,1280Raccordement par borne à ressort55

492.30 €

1 3 jours 4806524 - 29,52420203,7547Raccordement par borne à ressort65

492.30 €

1 3 jours 4806548 - 564810103,7547Raccordement par borne à ressort65

783.00 €

1 3 jours 96011824 - 29,52440406,71108Raccordement par borne à ressort118

783.00 €

1 3 jours 96011848 - 564820206,71108Raccordement par borne à ressort118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'entrée AC/DC Dimensions, hauteur(mm) 124 Dimension de profondeur(mm) 112
Tension d'alimentation assignée DC(V) 450 - 810 Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz(V) 380 - 480 Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz(V) 380 - 480
Tension de sortie ajustable oui Adapté à un montage sur rail oui Tension de sortie réglée non
Adapté aux fonctions de sécurité non Montage direct possible non Montage possible sur barres profilées oui
Protégé contre les courts-circuits oui Montage mural possible non Stabilisé oui
Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP20 Hauteur d'encastrement(mm) 124
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans

Assistance technique