Alimentation à découpage [S82S]

Alimentation à découpage [S82S]
Bloc d’alimentation CC-CC miniature à montage sur rail DIN
◼️ Modèles de 3 et 7,5 W.
◼️ Entrées: 10 à 27 VDC (entrée DC)
◼️ Sorties: 5, 12, 15, 24, ±12 et ±15 V.
◼️ La profondeur de 65 mm permet le montage sur des panneaux de 100 mm de profondeur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S82S-7705

Référence pièce
S82S-7705
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

173.14 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité(W) 7,5 Tension d'entrée Dédié CC Dimensions, hauteur(mm) 75
Largeur de la dimension(mm) 37,5 Dimension de profondeur(mm) 65 Tension d'alimentation assignée DC(V) 12 - 24
1ere tension de sortie(V) 5 Valeur nominale de la tension de sortie 1(V) 5 Valeur nominale du courant de sortie 1(A) 1,5
Courant de sortie max. 1(A) 1,5 Largeur en nombre de modules 2,1 Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Tension de sortie ajustable oui Adapté à un montage sur rail non Tension de sortie réglée oui
Adapté aux fonctions de sécurité non Montage direct possible non Montage possible sur barres profilées oui
Protégé contre les courts-circuits oui Montage mural possible non Stabilisé oui
Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) Sonstige Hauteur d'encastrement(mm) 79,6
Largeur d'encastrement(mm) 37,5 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans SIL conformément à IEC 61508 Sans

Vous vous trouvez sur la page de Alimentation à découpage [S82S], le numéro d'article est le suivant: S82S-7705.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S82S-7705.

Assistance technique