Presse-étoupes/Accessoires universels, Presse-étoupes BFK à filetage Pg, avec protection anti-cisaillement, polyamide gris clair, IP 68 (5 bars, 30 min)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BFK 7
BFK 9
BFK 11
BFK 13
BFK 16
BFK 21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille De Filetages Métrique/PG Longueur De Filetage
(mm)
Dimension Du Profil
(mm)
Pour diamètre de câble jusqu'à
(mm)

0.88 €

1 Disponible 3 jours 78153 - 6.5

0.98 €

1 Disponible 3 jours 98194 - 8

1.15 €

1 Disponible 3 jours 118225 - 10

1.23 €

1 Disponible 3 jours 13.59246 - 12

1.48 €

1 Disponible 3 jours 16102710 - 14

2.57 €

1 Disponible 3 jours 21113313 - 18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Couleur Gris Clair Type De Filetage PG
Inclinaison Du Filetage(mm) 1.5 Qualité Du Matériau Polyamide (PA) Type De Traitement De La Surface Non traité
Sans Halogène Non Renforcé En Fibre De Verre Non Indice De Protection (IP) IP68
Résistant Aux Chocs Oui Numéro RAL 7035 Protection Contre Les Courbures Oui
Avec Contre-Écrou Non Modèle Droit Joint Multi-Passages Non
Raccord À Écrou De Câble Plat Non Serre Cable Oui Type De Garniture D'Étanchéité Anneau d'étanchéité
Raccord À Écrou Divisible Non Température D'Utilisation(°C) -20 - +100 Version Anti-Déflagration Non
Pour Ex-Zone Gaz Sans Pour Poussière Ex-Zone Sans

Assistance technique