Presse-étoupes/Accessoires universels, Presse-étoupes MSD à filetage Pg, laiton nickelé, IP 65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSD 7
MSD 9
MSD 11
MSD 13
MSD 16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille De Filetages Métrique/PG Longueur De Filetage
(mm)
Dimension Du Profil
(mm)
Pour diamètre de câble jusqu'à
(mm)

3.78 €

1 Disponible 3 jours 76144 - 6.5

4.33 €

1 Disponible 3 jours 96.5185 - 10

4.90 €

1 Disponible 3 jours 116207 - 11.5

6.33 €

1 Disponible 3 jours 13.56248 - 15

7.03 €

1 Disponible 3 jours 166248 - 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Type De Filetage PG Inclinaison Du Filetage(mm) 1.5
Qualité Du Matériau Laiton Type De Traitement De La Surface Nickelé Sans Halogène Non
Renforcé En Fibre De Verre Non Indice De Protection (IP) IP65 Résistant Aux Chocs Oui
Protection Contre Les Courbures Non Avec Contre-Écrou Non Modèle Droit
Joint Multi-Passages Non Raccord À Écrou De Câble Plat Non Serre Cable Non
Type De Garniture D'Étanchéité Anneau d'étanchéité Raccord À Écrou Divisible Non Température D'Utilisation(°C) -30 - +100
Version Anti-Déflagration Non Pour Ex-Zone Gaz Sans Pour Poussière Ex-Zone Sans

Assistance technique