Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MBF 12-7035 |
MBF 16-7035 |
MBF 20-7035 |
MBF 25-7035 |
MBF 32-7035 |
MBF 40-7035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille De Filetages Métrique/PG | Longueur De Filetage (mm) | Dimension Du Profil (mm) | Pour diamètre de câble jusqu'à (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 8 | 15 | 3 - 6.5 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 8 | 20 | 5 - 10 | |
0.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 8 | 24 | 8 - 13 | |
1.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 8 | 29 | 11 - 17 | |
1.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 10 | 36 | 15 - 21 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 10 | 46 | 19 - 28 |
Loading...
Matériau | Plastique | Couleur | Gris Clair | Type De Filetage | Métrique |
---|---|---|---|---|---|
Inclinaison Du Filetage(mm) | 1.5 | Qualité Du Matériau | Polyamide (PA) | Type De Traitement De La Surface | Non traité |
Sans Halogène | Non | Renforcé En Fibre De Verre | Non | Indice De Protection (IP) | IP68 |
Résistant Aux Chocs | Oui | Numéro RAL | 7035 | Protection Contre Les Courbures | Non |
Avec Contre-Écrou | Non | Modèle | Droit | Joint Multi-Passages | Non |
Raccord À Écrou De Câble Plat | Non | Serre Cable | Oui | Type De Garniture D'Étanchéité | Anneau d'étanchéité |
Raccord À Écrou Divisible | Non | Température D'Utilisation(°C) | -20 - +100 | Version Anti-Déflagration | Non |
Pour Ex-Zone Gaz | Sans | Pour Poussière Ex-Zone | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Taille De Filetages Métrique/PG
Longueur De Filetage(mm)
Dimension Du Profil(mm)
Pour diamètre de câble jusqu'à(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles