Euromas ABS / PC / F05, Plaque de montage , bakélite, acier zingué pour le modéle 260

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M M 2401/243
M M 244/245
M M 251
M M 252/253/254
M M 255
M M 260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Matériau Finition De La Surface

5.43 €

1 Disponible 3 jours 2301502.5AutreNon traité

11.90 €

1 Disponible 3 jours 3251373AutreNon traité

12.75 €

1 Disponible 3 jours 3491492.5AutreNon traité

13.67 €

1 Disponible 3 jours 2912212AutreNon traité

13.67 €

1 Disponible 3 jours 3441842.5AutreNon traité

41.58 €

1 Disponible 3 jours 3443842AcierGalvanisé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP00 Température D'Utilisation(°C) -25 - 100
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique