RegloCard-Plus / Combifront, Plaques de montage, bakélite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCP/RCPM 130 M
RCP/RCPM 160/170 M
RCP/RCPM 200 M
RCP/RCPM 250 M
RCP/RCPM 310 M/350 M
RCP/RCPM 400 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)

3.27 €

1 Disponible 3 jours 151101

3.27 €

1 Disponible 3 jours 126136

4.28 €

1 Disponible 3 jours 144.5183

5.73 €

1 Disponible 3 jours 177227

7.27 €

1 Disponible 3 jours 216266

11.22 €

1 Disponible 3 jours 261326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Brun Matériau Autre Dimension du produit (Profondeur)(mm) 2
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique