Uninorm, Joints, Joint fixé sur le bord extérieur de la paroi du panneau de commande (type de protection non définissable) (NGS 74 DA)

Uninorm, Joints, Joint fixé sur le bord extérieur de la paroi du panneau de commande (type de protection non définissable) NGS 74 DA
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NGS 74 DA

Marque: BOPLA

Prix: 9.83

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Dimension largeur l: 145.5 mm

Dimension verticale H: 74 mm

Dimension profondeur P: 2 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NGS 74 DA

Référence pièce
NGS 74 DA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

9.83 €

1 Disponible 3 jours 145.5742

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Indice IP IP65 Matériau Autre
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -30 - 90 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Uninorm, Joints, Joint fixé sur le bord extérieur de la paroi du panneau de commande (type de protection non définissable), le numéro d'article est le suivant: NGS 74 DA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NGS 74 DA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NGS 48 DA
NGS 77 DA
NGS 94 DA
NGS 96 DA
NGS 98 DA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

7.40 €

1 Disponible 3 jours 46.846.81.5

9.15 €

1 Disponible 3 jours 70.870.81.5

9.15 €

1 Disponible 3 jours 96.5502

9.83 €

1 Disponible 3 jours 97.597.52

11.05 €

1 Disponible 3 jours 145.5145.52

Assistance technique