Uninorm, Étriers, Bride de fixation normée selon DIN 43835 forme B (utilisable uniquement avec NGS-ZE)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NGS-NH

Référence pièce
NGS-NH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 27 Dimension verticale H(mm) 7.8 Dimension profondeur P(mm) 185
Indice IP IP00 Matériau Acier Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Uninorm, Étriers, Bride de fixation normée selon DIN 43835 forme B (utilisable uniquement avec NGS-ZE), le numéro d'article est le suivant: NGS-NH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NGS-NH.

Assistance technique