Polysafe, Composants de montage, Porte intérieure avec serrure, polyester

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS IT 321
PS IT 432
PS IT 442
PS IT 542
PS IT 642
PS IT 652
PS IT 832
PS IT 863
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

50.02 €

1 Disponible 23 jours 20026615.5

67.15 €

1 Disponible 3 jours 25236715.5

70.72 €

1 Disponible 3 jours 35236721

77.83 €

1 Disponible 3 jours 35246715.5

90.22 €

1 Disponible 3 jours 35256715.5

103.38 €

1 Disponible 3 jours 45256715.5

80.90 €

1 Disponible 3 jours 25276715.5

128.82 €

1 Disponible 3 jours 55276715.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -40 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique