Polysafe, Boîtier, unicolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS 321
PS 432
PS 442
PS 542
PS 642
PS 652
PS 832
PS 863
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Indice IP

89.27 €

1 Disponible 30 jours 300250140IP65

115.02 €

1 Disponible 3 jours 400300200IP66

133.17 €

1 Disponible 3 jours 400400200IP66

162.30 €

1 Disponible 3 jours 500400200IP65

186.67 €

1 Disponible 3 jours 600400230IP65

211.20 €

1 Disponible 3 jours 600500230IP65

223.37 €

1 Disponible 3 jours 800300230IP65

336.13 €

1 Disponible 3 jours 800600300IP65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -40 - 110 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique