Euromas Polymas, Boîtiers à presse-étoupes, Boîtier avec 4 PG 11 injectés

Euromas Polymas, Boîtiers à presse-étoupes, Boîtier avec 4 PG 11 injectés
  • Remise sur volume
Remarques:
G = version avec couvercle transparent.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis pour couvercle en V2A, 4 presse-étoupes injectés Pg 11 et griffe de serrage, vis de pression et joint d’étanchéité fermé inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PK 102-411
PK 102-411 G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type

20.53 €

1 Disponible 3 jours Standard

22.80 €

1 Disponible 30 jours avec couvercle transparent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 98 Dimension verticale H(mm) 64 Dimension profondeur P(mm) 34
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7001 Température D'Utilisation(°C) -30 - 110
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique