Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension largeur l(mm) | 151 | Dimension verticale H(mm) | 195 | Dimension profondeur P(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Modèle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles