Tastomat, Boîtiers, Tastomat 100 - 200

Tastomat, Boîtiers, Tastomat 100 - 200
  • Remise sur volume
Remarques:
L’influence de la chaleur pendant une durée prolongée (par ex. 75 °C, 3 heures) peut provoquer sur ce matériau un post-retrait jusqu’à 0,8 %. Des variations de l’humidité du même ordre de grandeur peuvent également provoquer des différences dimensionnelles
Fourniture:
Partie inférieure, partie supérieure, 6 vis pour le boîtier, 4 vis de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAS 100
TAS 200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)

42.07 €

1 Disponible 3 jours 46

49.12 €

1 Disponible 3 jours 80.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 251 Dimension verticale H(mm) 91 Couleur Gris
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 80 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique