CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cadre frontal fermé pour la mise en œuvre de claviers membranes, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cadre frontal fermé pour la mise en œuvre de claviers membranes, IP 65
  • Remise sur volume
Remarques:
Charnières, cylindre et vis à tête moletée en accessoires.
Fourniture:
Cadre frontal fermé, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR 1000
FR 2000
FR 3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension (TE)

22.58 €

1 Disponible 3 jours 133.420

26.97 €

1 Disponible 3 jours 184.230

32.85 €

1 Disponible 3 jours 280.7249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 138 Dimension profondeur P(mm) 33.6 Couleur Gris
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7024 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique