CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Faces avant pour BC..., 2 mm, alu anodisé, coloris nature, IP 40

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Faces avant pour BC..., 2 mm, alu anodisé, coloris nature, IP 40
  • Remise sur volume
Remarques:
Veuillez utiliser des sets de tirants d’ancrage spéciaux.
Fourniture:
1 face avant, matériel de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA 1000
FA 2000
FA 3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

16.52 €

1 Disponible 3 jours 131

18.83 €

1 Disponible 30 jours 181.8

20.23 €

1 Disponible 30 jours 278.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 135.6 Dimension profondeur P(mm) 2 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP40 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 0

Assistance technique