CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Faces avant intérieures pour BC... en combinaison avec une face avant, 2 mm, alu, anodisé coloris nature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA 1000 I
FA 2000 I
FA 3000 I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

23.07 €

1 Disponible 3 jours 125.2

24.85 €

1 Disponible 3 jours 176

27.80 €

1 Disponible 3 jours 272.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 129.8 Dimension profondeur P(mm) 2 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP40 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 0

Assistance technique